![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma USA/CANADA NEMA 5-15 R, Integro, negro, mate 862632513
EAN
4011334401513
Cantidad
200 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
29,80 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos2 polos + tierra
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal125 V AC
-
Corriente nominal15 A
Materiales, acabados, colores
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Normas
-
NormaNEMA 5-15 R
Seguridad
-
Protecciónsin protección adicional de contactos
Identificación
-
SerieBerker Integro Classic, Berker Integro Pure, Berker Integro Flow
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF226 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF223 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 862632513
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 862632513
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas