The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 81186000
    EAN
    4011334543046
    Cantidad
    1 uni.

    Unidad técnica de pulsadores KNX Secure, 6 81186000

    Precio de venta
    151,00 €
    / uni. *
    151,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Unidad técnica de pulsadores KNX Secure, 6

    81186000

    • Accesorios
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Tapa para pulsador 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Tapa para pulsador
    • 81183086

      Tecla 6 para unidad técnica de pulsadores, berker S/B, antracita

      19,80 €  / uni.*

    Productos asociados

    • 81183086

      Tecla 6 para unidad técnica de pulsadores, berker S/B, antracita

      19,80 €  / uni.*

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    476,89 kB
    REACH declaration 81186000
    PDF
    Informe RoHS 81186000
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 81186000 | Hager España

      Imagen del producto 81186000

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 81186000 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 81186000

      Unidad técnica de pulsadores KNX Secure, 6

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2025-05-07 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2025-05-07

      PDF
      3,40 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB, fr-FR, de-AT, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, da-DK, sv-SE, el-GR, tr-TR 2024-09-30 | Hager España

      Manual en-GB, fr-FR, de-AT, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, da-DK, sv-SE, el-GR, tr-TR 2024-09-30

      PDF
      6,32 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Base de datos de productos KNX International 2025-04-17 | Hager España

      Base de datos de productos KNX International 2025-04-17

      KNXPROD
      1,01 MB
    • Guía de aplicación

      Imagen Guía de aplicación en-GB 2025-08-19 | Hager España

      Guía de aplicación en-GB 2025-08-19

      PDF
      13,41 MB
      Imagen Guía de aplicación en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Guía de aplicación en-GB 2026-04-01

      PDF
      4,25 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2025-03-12

      PDF
      295,19 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U