The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 81182029
    EAN
    4011334002680
    Cantidad
    1 uni.

    Tecla 4 para unidad técnica de pulsadores, berker Q.x, blanco polar 81182029

    Precio de venta
    13,13 €
    / uni. *
    13,13 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tecla 4 para unidad técnica de pulsadores, berker Q.x, blanco polar

    81182029

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    81184000
    81184000
    Unidad técnica de pulsadores KNX Secure, 4
    135,34 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • 10116089

      Marco 1E, Q.1, bl. polar

      2,36 €  / uni.*

    Productos asociados

    • 81184000

      Unidad técnica de pulsadores KNX Secure, 4

      135,34 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK04

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration 81182029
    PDF
    Informe RoHS 81182029
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 81182029 | Hager España

      Imagen del producto 81182029

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 81182029 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 81182029

      Tecla 4 para unidad técnica de pulsadores, berker Q.x, blanco polar

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2025-05-07 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2025-05-07

      PDF
      3,40 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Base de datos de productos KNX International 2025-04-17 | Hager España

      Base de datos de productos KNX International 2025-04-17

      KNXPROD
      1,01 MB
    • Guía de aplicación

      Imagen Guía de aplicación en-GB 2025-08-19 | Hager España

      Guía de aplicación en-GB 2025-08-19

      PDF
      13,41 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-US 2026-01-28

      PDF
      428,87 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U