Tecla 1 fase, S.x/B.x, blanco polar b 80960289
EAN
3250617152822
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
4,24 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
80141180
Pulsador KNX BCU integrada, 1f, S.x/B.x
95,09 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Configuración
-
Modo de configuración posibleETS, easy
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Conectividad
-
Con sistema de bus KNX radioNo
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
Tipo de montajeFijación de conectores
-
IluminaciónPara circuito iluminación y control
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzSí
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información