Sensor KNX, CO2, S.x, /B.x, bpm 75441389
EAN
4011334450955
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
398,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)12,50 mA
Funciones
-
Operación paralela posibleNo
-
Con operación localNo
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado26 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Base de datos de productos KNX
Base de datos de productos KNX International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Guía de aplicación
Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB
Más descargas