The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Contro­lador de tempe­ra­tura de la habita­ción
    • 75441379
    EAN
    4011334451020
    Cantidad
    1 uni.
    • Contro­lador de tempe­ra­tura de la habita­ción

    Sensor KNX, CO2, K.x, blanco polar 75441379

    Precio de venta
    430,65 €
    / uni. *
    430,65 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Sensor KNX, CO2, K.x, blanco polar

    75441379

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Consumo de corriente de bus (trans­fe­rencia de datos)
      12,50 mA
    Funciones
    • Opera­ción para­lela posible
      No
    • Con opera­ción local
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      9010
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    • Clase de eficiencia ener­gética
      IV (2%)
    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Texto
    • Función
      Funciones de entrada bina­ria: Conmuta­ción, regula­ción, persia­nas, trans­misor de valo­res, unidad de exten­sión de escena de ilumi­na­ción, Las entradas bina­rias se pueden bloquear en funcio­na­miento
    • Tempe­ra­tura
      Se dispara una alarma cuando se alcanza el punto de rocío para prevenir la forma­ción de hongos, p. ej., en techos refrige­rantes o en inver­na­deros
    • Tipo de montaje
      Sin garras de expan­sión

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 75441379
    PDF
    Informe RoHS 75441379
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 75441379 | Hager España

      Imagen del producto 75441379

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 75441379 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 75441379

      Sensor KNX, CO2, K.x, blanco polar

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07) | Hager España

      Manual for 754413xx - KNX CO2 sensor (EN, 2015-07)

      Manual de instalación en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor | Hager España

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX CO2 Sensor

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      VD5
      5,47 MB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02) | Hager España

      Application description ETS for KNX CO2 sensor (EN, 2016-02)

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,81 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-11-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-11-02

      PDF
      218,01 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      75940485 - Tapa sensor, antracita
      75940485
      Tapa sensor, antracita
      Precio de venta
      13,04 €
      / uni. *
      13,04 €
      / uni. *
    • 2
      80960179 - Marco K.x, blanco polar
      80960179
      Marco K.x, blanco polar
      Precio de venta
      18,31 €
      / uni. *
      18,31 €
      / uni. *
    • 3
      75940404 - Tapa sensor, bronce
      75940404
      Tapa sensor, bronce
    • 4
      75940483 - Tapa sensor, aluminio
      75940483
      Tapa sensor, aluminio
      Precio de venta
      15,71 €
      / uni. *
      15,71 €
      / uni. *
    • 5
      80960175 - Marco K.x, antracita
      80960175
      Marco K.x, antracita
      Precio de venta
      17,78 €
      / uni. *
      17,78 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U