Sensor KNX, CO2 S.x, /B.x, blanco, br 75441352
EAN
4011334450931
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
398,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)12.5 mA
Dimensiones
-
Altura de la instalación1.5 m
Medida
-
Rango de medida de CO20 / 0.2 %
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 1013 - Blanco perla
-
MaterialPlástico+Metal
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Cable
-
Longitud de cable binario5 m
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
Equipo
-
Tipo de producto:Tipo de producto: reguladores
-
CalefacciónPosibilidad de calentar o de enfriar en 2 etapas, Para modo de funcionamiento calor o frío
-
RegulaciónPara la regulación de habitación individual
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon acoplador de bus integrado
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
-
relativehumidity95 %
Temperatura
-
Rango de medición de la temperatura, lineal-5…45 °C
Identificación
-
AplicacionesSensores KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: calefacción, ventilación, aire acondicionado
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
SerieKNX, S.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto de la notaRecomendación: utilizar caja profunda.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 75441352
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
VD55 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 75441352
PDF5 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF218 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 75441352
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 75441352
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas