Term. con BCU K.x bl. polar,brillo 75441279
EAN
4011334289302
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
283,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para termostato de ambiente/cronotermostato 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)7,50 mA
Funciones
-
Operación paralela posibleNo
-
Con operación localNo
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
Dimensiones
-
Profundidad de montaje22,70 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado26 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-23
PDF293,22 kBDeclaración de conformidad International 2021-09-23
PDF287,34 kB
Más descargas