![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Term. con BCUS/B bl. polar,brillo 75441259
EAN
4011334289258
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
297,76 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Modo de funcionamientoModos de funcionamiento: Confort, Standby, Modo reducción nocturna, Protección heladas/calor, Punto de rocío
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Conectividad
-
Entradas binariasCon 4 entradas binarias independientes para contactos libres de potencial, por ejemplo contacto magnético de ventana, 4 entradas binarias o 2-3 entradas binarias y 1-2 salidas parametrizables
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)max. 7.5 mA
-
Corriente de salida por canalmáx. 0.8 mA
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPlástico+Metal
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Longitud de cable de sensor50 m
-
Sección de conductor (flexible)0.3…1 mm²
-
Sección de conductor (rígido)1.5 mm²
-
Tipo de conexiónEntradas y salidas binarias con terminales roscados
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Cable
-
Longitud de cable entradas/salidasmáx. 5 m
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
-
ParametrizaciónComportamiento parametrizable al retorno de la tensión de bus, Protección de válvula parametrizable
Equipo
-
Tipo de producto:Tipo de producto: reguladores
-
CalefacciónPara modo de funcionamiento calor y/o frío, Posibilidad de calentar o de enfriar en 2 etapas
-
RegulaciónPara una regulación continua (PI) o conmutada (2 puntos), Para la regulación de habitación individual
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon acoplador de bus integrado
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Identificación
-
AplicacionesSensores KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: calefacción, ventilación, aire acondicionado
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
SerieKNX, S.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto particularEntrada binaria 4 parametrizable para sensor de temperatura, n.° pedido 161.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 75441259
PDF292 KBManuales para el instalador 75441259
PDF293 KB -
Base de datos de productos KNX
KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
VD2301 KBKNX Database (from ETS2) for 754412XX - KNX object thermostat (2012-11)
VD2181 KBKNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)
VD4304 KBKNX Database (from ETS3) for 754412xx - KNX object thermostat (2012-11)
VD4142 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 75441259
PDF827 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF293 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF287 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 75441259
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 75441259
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas