![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa ciega con garras, K1,K5 blanco polar,brillo 6710457009
EAN
4011334281313
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
14,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteSobre placa de soporte sin corte
Seguridad
-
textimpactstrengthIK02
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Documentos
Más descargas