![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa ciega sin garras K1,K5 acero 10457004
EAN
4011334281337
Cantidad
20 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
19,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Coloracabado acero inox
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteSobre placa de soporte sin corte
Identificación
-
AplicacionesInstalación en salas húmedas empotrado
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Documentos
Más descargas