![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa ciega, 1930/G/P, con base y garras, blanco polar brillo 67100920
EAN
4011334283850
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
35,59 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportecon aro de soporte
Seguridad
-
textimpactstrengthIK02
Identificación
-
Serie principal de diseñoSerie 1930/Glas
-
SerieSerie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, Serie Glas
Documentos
Más descargas