![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa ciega 1930,Glas,Palazzo negro brillo 100921
EAN
4011334214915
Cantidad
20 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
35,70 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Colornegro
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiebrillante
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportecon aro de soporte
Seguridad
-
textimpactstrengthIK02
Identificación
-
Serie principal de diseñoSerie 1930/Glas
-
SerieSerie 1930 ; Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal ; Serie Glas
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF152 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 100921
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 100921
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas