Toma SCHUKO/USB A-C, K.x, blanco polar 48047009
EAN
4011334528388
Cantidad
1 uni.
96,31 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada16 A
-
Corriente de salida3000 mA
Potencia
-
Potencia de salida15 W
-
Consumo de potencia en espera0,05 W
Tensión
-
Tensión de salida4,75 - 5,25 V
-
Tensión asignada250 V
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5 - 35 °C
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeEnchufe / abrazadera
Seguridad
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Índice de protección IPIP20
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad45 mm
-
Series relacionadasBerker K.1
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeConexión enchufable
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos, Montaje de garra
Equipo
-
Tipo de conector/enchufe toma de enchufeSCHUKO
-
Inserto central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoNo
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos1
Texto
-
InscripciónSin inscripción
-
FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
-
FundaTapa central
-
Conectores enchufable/terminalesCon toma USB tipo A + tipo C
-
ProtecciónProtección reforzada contra el contacto accidental
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-07-01
PDF446,40 kBManual de instalación es-ES, de-DE, it-IT 2021-07-01
PDF430,72 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,13 kBDeclaración de conformidad en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,09 kB
Más descargas