![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma SCHUKO/USB, K.x, antracita 48037006
EAN
4011334510581
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
90,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Configuración
-
Número de módulos1
Conectividad
-
Conector enchufable/terminalesCon 2 terminales USB tipo A
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V
-
Efficiency at low load (10 %)76.1 %
-
Eficiencia media en activo84.7 %
-
Frecuencia asignada50 Hz
-
Corriente nominal16 A
Tensión
-
Tensión de entrada220…250 V AC
-
Tensión de salida4.75…5.25 V DC
Corriente eléctrica
-
Corriente de entradamáx. 500 mA
-
Corriente de salida2.4 A
-
Corriente de salida funcionando con ambos terminalesmáx. 2400 mA
-
Corriente de salida por terminalmáx. 2400 mA
-
Corriente asignada nominal16 A
Fusible
-
Fusiblea prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
Potencia
-
Potencia absorbida (standby)< 50 mW
-
Potencia de salida12 W
-
Consumo eléctrico en vacío68 mW
Puerta, tapa
-
TapaPlaca de cubierta central
Materiales, acabados, colores
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje empotrado y en pared hueca
Conexión
-
Sección de conductor (flexible)1.5…2.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)1.5…2.5 mm²
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
Equipo
-
withtransparentlabelholderNo
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK02
-
Índice de protección IPIP20
-
withenhancedcontactprotectionNo
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5…35 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 48037006
PDF1 MBManuales para el instalador 48037006
PDF1 MBManuales para el instalador 48037006
PDF863 KBManuales para el instalador 48037006
PDF991 KBManuales para el instalador 48037006
PDF866 KBManuales para el instalador 48037006
PDF989 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
PDF1 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 48037006
PDF330 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 48037006
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 48037006
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas