![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, blanco polar mate 48031909
EAN
4011334510529
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
76,91 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Configuración
-
Número de módulos1
Conectividad
-
Conector enchufable/terminalesCon 2 terminales USB tipo A
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V
-
Efficiency at low load (10 %)76.1 %
-
Eficiencia media en activo84.7 %
-
Frecuencia asignada50 Hz
-
Corriente nominal16 A
Tensión
-
Tensión de entrada220…250 V AC
-
Tensión de salida4.75…5.25 V DC
Corriente eléctrica
-
Corriente de entradamáx. 500 mA
-
Corriente de salida2.4 A
-
Corriente de salida funcionando con ambos terminalesmáx. 2400 mA
-
Corriente de salida por terminalmáx. 2400 mA
-
Corriente asignada nominal16 A
Fusible
-
Fusiblea prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
Potencia
-
Potencia absorbida (standby)< 50 mW
-
Potencia de salida12 W
-
Consumo eléctrico en vacío68 mW
Puerta, tapa
-
TapaPlaca de cubierta central
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje empotrado y en pared hueca
Conexión
-
Sección de conductor (flexible)1.5…2.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)1.5…2.5 mm²
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
Equipo
-
withtransparentlabelholderNo
Utilizar
-
differentiationfeature2webCon protección contra el contacto accidental elevada
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK02
-
Índice de protección IPIP20
-
withenhancedcontactprotectionSí
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5…35 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 48031909
PDF1 MBManuales para el instalador 48031909
PDF1 MBManuales para el instalador 48031909
PDF863 KBManuales para el instalador 48031909
PDF991 KBManuales para el instalador 48031909
PDF866 KBManuales para el instalador 48031909
PDF989 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
PDF1 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 48031909
PDF330 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 48031909
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 48031909
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas