TV+R+SAT, única 452210

EAN
4011334424666
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
21,30 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Funcionamiento
    Adecuado para HDTV
Conectividad
  • Conector enchufable/terminales
    Alimentable mediante terminal F
  • Recepción / transmisión
    Para recepción terrestre ; Para transmisión analógica y digital
Tensión
  • Tensión
    Conductor de tensión continua
Frecuencia
  • Tecnología de banda ancha
    5…2400 MHz
Resistencia
  • Impedancia característica
    75 Ω
Atenuación
  • Atenuación de conexión a 2150 MHz
    2 dB
  • Atenuación de conexión a 860 MHz
    5.5 dB
Instalación, montaje
  • Instalación
    Para instalaciones de televisión por satélite individuales e instalaciones repartidoras ; Para sistemas de cableado comunitario, DVB-T y de banda ancha
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Permeable a la CC
Normas
  • Normas generales
    EN 50083-2 y EN 60728-4
Seguridad
  • Apantallado
    según EN 50083-2, clase A
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…55 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.