SCHUKO con portaetiquetas S/B antracita 41491606
EAN
4011334234197
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
16,45 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de construcciónsegún DIN 49440
-
MontajeEmpotrado
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V AC
-
Corriente nominal16 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Conexión
-
Bornes de uniónsegún IEC 60884-1
-
Terminales de conexiónsegún VDE 0620-1
-
Tipo de conexiónCon terminales atornillados
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
-
differentiationfeature2webProtección elevada contra el contacto accidental
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónProtección contra el contacto accidental elevada
-
withenhancedcontactprotectionSí
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
-
Texto de la notaAltura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF451 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 41491606
PDF441 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 41491606
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 41491606
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas