Toma SCHUKO con LED control, S/B, bb • 41108982 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • 41108982

Toma SCHUKO con LED de control, S/B, blanco, brillo

41108982

41108982 - Toma SCHUKO con LED de control, S/B, blanco, brillo

Toma SCHUKO con LED de control, S/B, blanco, brillo 41108982

EAN
4011334360940
Cantidad
10 Piezas

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    16 A
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Tensión
  • Tensión asig­nada
    250 V
  • Tensión nominal
    250 - 250 V
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos, Montaje de garra
Seguridad
  • Con protec­ción de contacto mejorada
    Sí
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Dimen­siones
  • Profun­didad de montaje
    32 mm
  • Altura
    71 mm
  • Anchura
    71 mm
  • Series rela­cio­nadas
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Mate­riales
  • Colour
    Blanco
  • Código RAL
    1013
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante
  • Mate­rial
    Duro­plás­tico
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Empo­t­rado
Equipo
  • Tipo de conec­tor/en­chufe toma de enchufe
    SCHUKO
  • Inserto central girado
    No
  • Con tapa abatible
    No
  • Con contacto de tierra de protec­ción redondo
    No
  • Con lámpara de señal
    No
  • Con cierre
    No
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    Sí
Capa­cidad
  • Número de módulos
    1
Texto
  • Inscrip­ción
    Sin inscrip­ción
  • Funda
    Tapa central
  • Protec­ción
    Protec­ción refor­zada contra el contacto accidental
  • Tipo de cone­xión
    Con termi­nales ator­ni­llados
Controles e indi­ca­dores
  • Tipo de ilumi­na­ción para los dispo­sitivos de insta­la­ción
    Luz de control de funcio­na­miento inte­grada

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,96 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,38 kB

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U