Toma VGA con terminales a tornillo y mordaza, Q.x, aluminio 3315416084
Precio de venta
124,00 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 10 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteVGA
-
Número de conexiones1
-
Sección máxima del conductor1,50 - 1,50 mm²
Dimensiones
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar13 mm
-
Profundidad23,50 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
Equipo
-
Con protección contra el polvoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
ApantalladoSí
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
-
ColourAluminio
-
Código RALSimilar a RAL 9006
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
TratamientoLacado
Frecuencia
-
Vídeo de frecuencia160 MHz
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Texto
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 3315416084
Toma VGA con terminales a tornillo y mordaza, Q.x, aluminio
PDF -
Manual de instalación
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalación en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)
Manual de instalación es-ES, nn-NO 2023-01-06
PDF3,31 MB
Más descargas