Toma VGA, Q.x, aluminio 3315406084
EAN
4011334443766
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
116,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida recta
-
Tipo de conectorCompatible S-VGA
-
Conector enchufable/terminalesCon terminal de 15 polos Mini Sub-D (frontal)
Dimensiones
-
Profundidad de montaje12 mm
Frecuencia
-
Rango de frecuencias vídeomáx. 160 MHz
Pantalla
-
Resoluciónmáx. 1280 x 1024 px
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiesatinado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Tipo de conexiónCon casquillo de la parte posterior para conexión a cable VGA premontado
-
conexiónCon conector doble Mini Sub-D de 15 polos
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportecon aro de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1 ; Berker Q.3
Instrucciones
-
Texto de la notaPara conectar ordenadores PC y portátiles con equipos de indicación como, por ejemplo, monitores, pantallas LCD y proyectores. ; ¡Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable VGA! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092. ; Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 3315406084
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315406084
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)
PDF3 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 3315406084
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 3315406084
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas