![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma 3xCinch K.x antracita 3315327006
EAN
4011334330080
Cantidad
10 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida recta
-
Conector enchufable/terminales2 terminales dobles Cinch para conexión de audio (rojo blanco), Casquillo doble S-Video, 1 terminales dobles cinch para conexión de video (amarillo)
Frecuencia
-
Rango de frecuencias audio20 Hz…20 kHz
-
Rango de frecuencias vídeomáx. 160 MHz
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
-
Material/superficieContactos chapados en oro
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión, Para fijación atornillada
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportecon aro de soporte
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Instrucciones
-
Texto de la notaRecomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Para la conexión de equipos de audio y vídeo analógicos, como p. ej. receptores, sistemas HiFi, reproductores DVD. ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 3315327006
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315327006
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315327006
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315327006
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)
PDF3 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 3315327006
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 3315327006
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas