![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Señalización LED, rojo/verde, Q.x, aluminio 29526084
EAN
4011334447054
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
127,48 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Potencia
-
Potencia absorbidapara 230 ~, 50 Hz - max. 0,5 W W
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiesatinado
Gestión de iluminación LED
-
Cantidad de lámparas LED4
Instalación, montaje
-
Para montaje en las cajas de conexión disponibles en el comerciosegún DIN 49073-1
Conexión
-
Sección de conductor2.5 mm²
Equipo
-
Interruptores/tomas de enchufeLuz roja y verde conmutable mediante un interruptor por separado
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…40 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 29526084
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
PDF792 KBManuales para el instalador 29526084
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NO-ES, 2020-12)
PDF800 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 29526084
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 29526084
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas