The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 29452089
    EAN
    4011334510192
    Cantidad
    1 uni.

    Unidad de extensión regulador rotativo universal confort, R.classic, bp 29452089

    Precio de venta
    157,53 €
    / uni. *
    157,53 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos complementarios (totalmente compatibles)

    WL4041WG

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Unidad de extensión regulador rotativo universal confort, R.classic, bp

    29452089

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de empleo
      230 - 230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco polar
    • Código RAL
      Similar a RAL 9010
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Dimen­siones
    • Eje de diámetro
      4 mm
    • Profun­didad del montaje
      24 mm
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      45 mm
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Inte­rruptor rota­torio y conven­cional
    Potencia
    • Consumo de potencia en espera
      0,30 W
    Texto
    • Tensión
      Posibi­lidad de comprobar la tensión sin desmon­taje
    • Tipo de montaje
      Con garras de expan­sión
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión rápida
    Equipo
    • Entrada de la subes­ta­ción
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 29452089
    PDF
    Informe RoHS 29452089
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 29452089 | Hager España

      Imagen del producto 29452089

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 29452089 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 29452089

      Unidad de extensión regulador rotativo universal confort, R.classic, bp

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05) | Hager España

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)

      Manual de instalación en-GB 2020-01-01

      PDF
      398,37 kB
      Imagen Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (ES, 2019-05) | Hager España

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (ES, 2019-05)

      Manual de instalación es-ES 2020-01-01

      PDF
      399,85 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U