![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Unidad de extensión regulador rotativo universal confort, 1930/Glass, bp 294510
EAN
4011334510123
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
148,49 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlPulsador y rotativo
Compatibilidad
-
Estación auxiliarComo estación supletoria para el regulador de luz rotatorio universal
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
Tensión
-
Tensión de funcionamiento230 V AC
-
TensiónPosibilidad de comprobar la tensión sin desmontaje
Dimensiones
-
Profundidad de montaje24 mm
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Potencia
-
Potencia absorbida (standby)≈ 0.3 W
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Conexión
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
Articulos proporcionados
-
ComponenteCon codificador incremental
Equipo
-
Cantidad estaciones supletoriasmáx. 10
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon ajuste gradual
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…45 °C
Identificación
-
SerieSerie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, Serie Glas, Serie R.classic
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 294510
PDF398 KBManuales para el instalador 294510
PDF399 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
PDF1 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 294510
PDF414 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 294510
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 294510
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas