The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 294411
    EAN
    4011334510116
    Cantidad
    1 uni.

    Reg. rot. univ. con tapa central (R, L, C, LED), Serie 1930/Glass, negro 294411

    Precio de venta
    226,54 €
    / uni. *
    226,54 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos complementarios (totalmente compatibles)

    WTN4011BG

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Reg. rot. univ. con tapa central (R, L, C, LED), Serie 1930/Glass, negro

    294411

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Variador de luz 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Variador de luz
    • WTN4041BG

      Unidad extensión para regulador rotativo universal, negro, brillante

      157,53 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión de empleo
      230 - 230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      Similar a RAL 9005
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Dimen­siones
    • Eje de diámetro
      4 mm
    • Profun­didad del montaje
      24 mm
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      45 mm
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Inte­rruptor rota­torio y conven­cional
    Ilumi­na­ción
    • Lámpara LED regulable 230 V
      3 - 100 W
    Cone­xión
    • Sección máxima del conductor
      0,5 - 4,0 mm²
    Texto
    • Prin­cipio de regula­ción
      Corte de fase ascen­dente, corte de fase descen­dente o corte de fase ascen­dente LED según el tipo de carga, apren­dizaje automá­tico
    • Fusible
      Prote­gido contra cortocir­cuitos y sobre­cargas (protec­ción elec­tró­nica)
    • Tensión
      Posibi­lidad de comprobar la tensión sin desmon­taje
    • Tipo de montaje
      Con garras de expan­sión
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    • Entrada de esta­ción suple­toria
      Con entrada de exten­sión suple­toria para pulsador (con­tacto NA) con manejo con una super­ficie, Con entrada para meca­nismo suple­torio para regulador de luz rota­torio universal
    • Funcio­na­miento y control
      No hay interfaz Blue­tooth
    Equipo
    • Entrada de la subes­ta­ción
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 294411
    PDF
    Informe RoHS 294411
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 294411 | Hager España

      Imagen del producto 294411

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 294411 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 294411

      Reg. rot. univ. con tapa central (R, L, C, LED), Serie 1930/Glass, negro

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04) | Hager España

      Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04)

      Manual de instalación en-GB 2020-01-01

      PDF
      544,40 kB
      Imagen Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (ES, 2019-04) | Hager España

      Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (ES, 2019-04)

      Manual de instalación es-ES 2020-01-01

      PDF
      547,17 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto de series rotativas iluminadas de berker | Hager España

      Folleto de series rotativas iluminadas de berker

      PDF
      2,87 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Anuncio

      Imagen Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas | Hager España

      Anuncio Diseño Interior - A4 - Series iluminadas rotativas

      PDF
      48,60 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-02-15

      PDF
      1,00 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U