Regulador rotativo 1-10V 2A 289610
EAN
4011334255956
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de organo de controlPulsador y rotativo
Mandos e indicadores
-
ActivaciónPara la activación de interruptores de sobrecarga
Conectividad
-
Interfazsegún EN 61347-2-3
-
InterfazPara regular los balastos electrónicos de 1 - 10 V y transformadores Tronic de 105 W
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal240 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente de mando50 mA
-
Corriente de contacto momentáneomáx. 2 A
Fusible
-
FusibleResistente a los cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (fusible para baja intensidad), Con fusible adicional
Dimensiones
-
Tamaño de eje Ø4 mm
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Equipo
-
IluminaciónPor ejemplo para lámparas fluorescentes y lámparas halógenas de bajo voltaje
-
Interruptores/tomas de enchufeCon pulsador de presión, contacto NA
Utilizar
-
differentiationfeature3webAjuste gradual
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoCONTROL DE LA ILUMINACIÓN
Instrucciones
-
Texto de la notaPara garantizar la mismas intensidades de iluminación, utilizar solamente balastos electrónicos y lámparas fluorescentes del mismo fabricante. Posibilidad de cambiar los fusibles sin desmontar la tapa.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 289610
PDF373 KBManuales para el instalador 289610
PDF375 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF291 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF297 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 289610
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 289610
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas