![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma USB 230V, R.CLASSIC, blanco polar, brillo 26002089
EAN
4011334377160
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Conectividad
-
Conector enchufable/terminalesCon 2 terminales USB tipo A
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal100…240 V
-
Corriente nominal1.4 A
Tensión
-
Tensión de entrada100…240 V AC
-
Tensión de salida5 V DC
Corriente eléctrica
-
Corriente de salidamáx. 1400 mA
-
Corriente de salida funcionando con ambos terminalesmáx. 1.4 A
-
Corriente de salida por terminalmáx. 1 A
Fusible
-
Fusiblea prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
Conexión
-
Conexión USBsegún EN 50558
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados (doble para el paso de cables)
Equipo
-
Placas centralescon pieza central Ø 58 mm
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon terminales roscados
Seguridad
-
Protecciónsin protección adicional de contactos
Identificación
-
Serie principal de diseñoSerie 1930/R.classic
Instrucciones
-
Texto de la nota¡No es posible transmitir datos!
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 26002089
PDF72 KBManuales para el instalador 26002089
PDF74 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 26002089
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 26002089
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas