![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
260215
EAN
4011334467861
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
70,65 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
Conector enchufable/terminalesCon 2 terminales USB tipo A
Principales características eléctricas
-
Corriente nominal0.2 A
Tensión
-
Tensión de entrada230 V AC
-
Tensión de salida5 V DC (± 5 %)
Corriente eléctrica
-
Corriente de salidamáx. 3 A
-
Corriente de salida funcionando con ambos terminalesmáx. 3 A
-
Corriente de salida por terminalmáx. 3 A
Fusible
-
Fusiblea prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Potencia
-
Potencia absorbida (standby)max. 150 mW
Conexión
-
Sección de conductor (macizo)2.5
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon terminales roscados
Seguridad
-
Protecciónsin protección adicional de contactos
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…35 °C
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoMECANISMOS DE MÓDULO
Instrucciones
-
Texto de la nota¡No es posible transmitir datos!
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 260215
PDF2 MBManuales para el instalador 260215
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF178 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF182 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF112 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 260215
PDF332 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 260215
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 260215
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas