The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Termostato con conmutador S/B blanco brillo
20268982
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
-
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
Corriente de conmutación "calentar" con cos φ = 0,6
4 A
-
Corriente de conmutación "calentar"
10 A
-
Corriente de conmutación "enfriar" con cos φ = 0,6
2 A
-
Corriente de conmutación "enfriar"
5 A
-
Rango de regulación de la consigna
5 / 30 °C
-
Tipo de montaje
Sin garras de expansión
-
Tipo de conexión
Con regletas enchufables
-
Diferencia de temperatura de conmutación
≈ 0.5 K
-
Calefacción
Para modo de funcionamiento calor o frío
-
Regulación
Botón regulador con limitación del rango de temperaturas
-
Accionamiento regulador
Por ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
-
Clase de eficiencia energética
I (1%)
-
Aplicaciones
Regulación HVAC
-
Serie principal de diseño
BERKER S.1/B.3/B.7
-
Serie
S.1, B2, Berker B.7
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.