Termostato con conmutador y tapa central, Q.x, aluminio 20266084
Precio de venta
144,55 €
/ uni.
*
Producto ya no disponible
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónRotativo
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN5 A
-
Corriente máxima de conmutación10 A
Tensión
-
Tensión nominal230-230 V
Fuente de alimentación
-
Tensión de alimentación230 V AC
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Configuración
-
Temperatura de consigna confort5 - 30 °C
Materiales
-
ColourAluminio
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad47,50 mm
Pantalla
-
Con visualizadorNo
Equipo
-
Diferencia de temperatura de conmutación0,50 K
-
Tipo de termostatoTermostato de ambiente
-
Tipo de sondaBimetal
-
Con calefactorSí
Conexión
-
Tipo de contactos1 cambio
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Compatibilidad
-
Tipo de control de HVACCalefacción, Refrigeración
Condiciones de uso
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 20266084
Termostato con conmutador y tapa central, Q.x, aluminio
PDF -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2023-01-26
PDF279,70 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-09-15
PDF278,49 kB
Más descargas