Toma mini 8P,RJ45,Cat3 1980

EAN
4011334230762
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
24,45 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Categoría/puertos
    RJ45, Cat.3, capacitado para ISDN (AWG 24-22)
Dimensiones
  • Altura
    18.5 mm
  • Ancho
    16 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    negro
  • Código de color A y B
    según TIA/EIA-568-B.2
  • Color
    Negro
Conexión
  • Cat.3
    según DIN EN 50173
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    ACCESORIOS
  • Serie
    Zubeh�r ; MODUL Eins�tze ; B.MOBIL ; Berker Integro Flow ; Berker Integro Pure ; Berker Integro mecanismos de módulo ; Berker Integro Classic

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.