- Productos complementarios - berker S.1
- Productos complementarios - berker B.3
- Productos complementarios - berker B.7
- Productos complementarios - berker Q.1
- Productos complementarios - berker Q.3
- Productos complementarios - berker Q.7
- Productos complementarios - berker K.1
- Productos complementarios - berker K.5
- Ver más
Portaet. marco interm. bl. brillo 19050002
Precio de venta
5,37 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 5 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura8 mm
-
Anchura53 mm
Materiales
-
ColourBlanco
-
Acabado de la superficieBrillante
-
Código RALSimilar a RAL 1013
-
TransparenteNo
-
MaterialTermoplástico
Texto
-
InscripciónSin inscripción
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 19050002
Portaet. marco interm. bl. brillo
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF381,14 kB
Más descargas