The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Berker Q.1
  • Tomas de corriente - berker Q.1
  • 17206084
  • Series de meca­nismos

Tapa SCHUKO con tapa, Q.x, prot inf, aluminio 17206084

EAN
4011334492993
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
16,05 €
/ uni. *
16,05 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Disponible próximamente

Tapa SCHUKO con tapa, Q.x, prot inf, aluminio

17206084

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
714134
714134
Mecanismo SCHUKO
6,23 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Características técnicas

Mate­riales
  • Colour
    Aluminio
  • Acabado de la super­ficie
    Ater­cio­pelado
  • Mate­rial
    Duro­plás­tico
  • Trata­miento
    Lacado
Dimen­siones
  • Altura
    58 mm
  • Anchura
    58 mm
  • Profun­didad
    45 mm
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Berker Q.x

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 17206084
PDF
Hager RoHS report 17206084
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 17206084 | Hager España

    Imagen del producto 17206084

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto 17206084 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto 17206084

    Tapa SCHUKO con tapa, Q.x, prot inf, aluminio

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of conformity | Hager España

    EU Declaration of conformity

    dc24-1016

    PDF
    305,61 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    17196012 - Tapa para Schuko, Q.x, rojo
    17196012
    Tapa para Schuko, Q.x, rojo
    Precio de venta
    5,63 €
    / uni. *
    5,63 €
    / uni. *
  • 2
    41496084 - Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, aluminio
    41496084
    Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, aluminio
    Precio de venta
    14,66 €
    / uni. *
    14,66 €
    / uni. *
  • 3
    7341236089 - Toma SCHUKO completa, berker Q.x, blanco polar
    7341236089
    Toma SCHUKO completa, berker Q.x, blanco polar
    Precio de venta
    11,10 €
    / uni. *
    11,10 €
    / uni. *
  • 4
    41096089 - Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, blanco polar
    41096089
    Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, blanco polar
    Precio de venta
    105,62 €
    / uni. *
    105,62 €
    / uni. *
  • 5
    41496086 - Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, antracita
    41496086
    Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, antracita
    Precio de venta
    14,66 €
    / uni. *
    14,66 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U