Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, R.x, prot inf, negro 17202045
EAN
4011334437437
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
25,86 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
714134
Mecanismo SCHUKO
6,23 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 150 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9005
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura70,80 mm
-
Anchura70,80 mm
-
Profundidad41,60 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker R.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 17202045
Tapa SCHUKO con tapa con bisagra, R.x, prot inf, negro
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of conformity
dc24-1016
PDF305,61 kB
Más descargas