LED negro terminal N 230V,0.9mA 1680

EAN
4011334304371
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
19,65 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    0.9 mA
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    negro
Gestión de la iluminación
  • Tipo de lámpara
    LED
Gestión de iluminación LED
  • Corriente nominal por LED
    ≈ 0.9 mA
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
  • Serie
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN ; Zubeh�r
Instrucciones
  • Texto particular
    Los mecanismos empotrables adecuados pueden verse en el resumen.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.