![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa tarjetero K.x antracita 16417106
EAN
4011334297178
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
40,05 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador de tarjeta de hotel
Dimensiones
-
Ancho de tarjetamáx. 54 mm
-
Espesor de la tarjeta0.5…1.4 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
Superficiemate
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon lente roja
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Instrucciones
-
Texto de la nota¡Otra inscripción por encargo!
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF307 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16417106
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 16417106
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas