![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla doble con indicador luminoso, Q.x, aluminio 16276084
EAN
4011334443414
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
24,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 2 elemento y pulsador de grupo de 2 elemento
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
-
Pulsadores/interruptores basculantes múltiplesPara interruptor de teclas basculantes, Para pulsador basculante y pulsador basculante de grupo
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon lente
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16276084
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 16276084
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas