![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla con 0 e indicador lumnoso S/B blanco polar,mat 16241909
EAN
4011334222538
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
9,45 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de grupo de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara interruptores basculantes multipolo
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
Utilizar
-
differentiationfeature2webLente roja
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1 ; B2 ; Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 16241909
PDF408 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16241909
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16241909
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas