![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla doble S/B blanco brillo 16238982
EAN
4011334277224
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
3,24 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 2 elemento y pulsador de grupo de 2 elemento
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 1013 - Blanco perla
-
MaterialDuroplástico
Equipo
-
Pulsadores/interruptores basculantes múltiplesPara interruptor de teclas basculantes, Para pulsador basculante y pulsador basculante de grupo
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF244 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 16238982
PDF394 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16238982
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16238982
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas