Tecla doble S/B antracita 16231606
EAN
4011334222491
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
6,99 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 2 elemento y pulsador de grupo de 2 elemento
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Equipo
-
Pulsadores/interruptores basculantes múltiplesPara interruptor de teclas basculantes, Para pulsador basculante y pulsador basculante de grupo
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación, Sistemas de control KNX
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 16231606
PDF408 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16231606
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 16231606
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas