Tecla S/B blanco polar,mate 16201909
EAN
4011334222415
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
1,89 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador basculante, Para conmutador/conmutador cruzado
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación, Sistemas de control KNX
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 16201909
PDF408 KBPerfil medioambiental del producto para 16201909
PDF119 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16201909
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16201909
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas