![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla S/B aluminio 16201404
EAN
4011334222378
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
7,68 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador basculante ; Para conmutador/conmutador cruzado
Materiales, acabados, colores
-
Color de la seriealuminio
-
ColorAluminio
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX ; Control de iluminación
-
SerieS.1 ; B2 ; Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 16201404
PDF408 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16201404
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16201404
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas