Tapa AMP-ACO bl. brillo 149402
EAN
4011334217350
Cantidad
10 Piezas
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Características técnicas
Conexión
-
Número de conexiones2
Capacidad
-
Número de módulos1
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RAL1013
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura52 mm
-
Anchura52 mm
-
Profundidad15 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 149402
Tapa AMP-ACO bl. brillo
PDF
Más descargas