![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa toma TV 4 sal. bronce 148411
EAN
4011334204879
Cantidad
10 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
SalidasCon 2 salidas SAT adicionales (terminales F)
Materiales, acabados, colores
-
Color independiente de las series de diseñobronce claro
-
ColorBronce
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportesin anillo de soporte
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
textimpactstrengthIK02
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoSISTEMA DE PLACAS CENTRALES
-
SerieARSYS
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.