Tapa toma TV 4 sal. tornillo bronce 148311
EAN
4011334193104
Cantidad
10 Piezas
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeCoaxial
-
Número de conexiones4
Materiales
-
ColourBronce claro
-
Código RAL3012
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
Dimensiones
-
Altura51,50 mm
-
Anchura51,50 mm
-
Profundidad16 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 148311
Tapa toma TV 4 sal. tornillo bronce
PDF
Más descargas