Tapa toma TV 4 sal. tornillo marr. Brill 148301

EAN
4011334193029
Cantidad
10 PCEs

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Conectividad
  • Salidas
    Con 2 salidas SAT adicionales (terminales F)
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Marrón
  • Color
    Marrón
  • Material
    Termoplástico
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para fijación atornillada
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    sin anillo de soporte
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    SISTEMA DE PLACAS CENTRALES
  • Serie
    ARSYS, wg Up IP 44
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.