Tapa con. 2 D-subminiatura bl.polar,mate 14701909
EAN
4011334232513
Cantidad
10 Piezas
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeD-Sub
-
Número de conexiones2
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieMate, Aterciopelado
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura70,90 mm
-
Anchura70,90 mm
-
Profundidad17,50 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Documentos
Más descargas