Tapa con. 2 D-submin bl. polar,brillo 147009
EAN
4011334177418
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
20,51 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeD-Sub
-
Número de conexiones2
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad15 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Documentos
Más descargas