Tecla doble K.x acero 14357004
EAN
4011334282105
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
12,66 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 2 elemento y pulsador de grupo de 2 elemento
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Equipo
-
Pulsadores/interruptores basculantes múltiplesPara interruptor de teclas basculantes ; Para pulsador basculante y pulsador basculante de grupo
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 14357004
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 14357004
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas